05:27:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASEY16-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Remplace
RASEY16
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 16 mm | Alésage |
L | 125 mm | Longueur totale |
H2 | 57 mm | Hauteur |
≈m | 0.42 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 95 mm | Distance trous de fixation |
N | 11 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 19 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 30.2 mm | Distance axe arbre |
A | 30 mm | Largeur (base) |
A1 | 18 mm | Largeur (tête) |
H1 | 10 mm | Hauteur (base) |
B | 27.4 mm | Width |
S1 | 15.9 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE03 | Corps de palier | |
GYE16-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |