05:27:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASEY45-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Remplace
RASEY45
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
L | 192 mm | Longueur totale |
H2 | 107 mm | Hauteur |
≈m | 2.16 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 149.65 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 29 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 54 mm | Distance axe arbre |
A | 48 mm | Largeur (base) |
A1 | 32 mm | Largeur (tête) |
H1 | 21.5 mm | Hauteur (base) |
B | 49.2 mm | Width |
S1 | 30.2 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE09 | Corps de palier | |
GYE45-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |