07:53:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSAO100-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RSAO100
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
L | 440 mm | Longueur totale |
H2 | 280 mm | Hauteur |
≈m | 37.1 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 375 mm | Distance trous de fixation |
N | 32 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 47 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 145 mm | Distance axe arbre |
A | 130 mm | Largeur (base) |
A1 | 94 mm | Largeur (tête) |
H1 | 65 mm | Hauteur (base) |
B1 | 109.4 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 69.9 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
SAO20 | Corps de palier | |
GNE100-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |