08:55:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 101 mm | Longueur |
H2 | 84 mm | Hauteur |
≈m | 0.52 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 76.2 mm | Distance trous de fixation |
K | M10 | Filetage trou de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
H | 42.9 mm | Distance axe arbre |
A | 42.5 mm | Largeur (base) |
B1 | 35.7 mm | Largeur totale du collier de blocage |
B3 | 41.25 mm | Distance housing centre to cap end |
S1 | 27.7 mm | Distance raceway to locking collar |
Q | 1/4"-28 UNF | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 44.5 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
information additionnelle
GEH.SHE06-TV-WHT | Corps de palier | |
GE30-KRR-B-FA107-VA-FD | Désignation roulement | |
KASK06-S-G-WHT | Couvercle | |
KASK06-S-R-NBR-WHT | Couvercle de protection ouvert |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
matière spéciale | TV | Logement en plastique |
roulement résistant à la corrosion | VA | Roulement inox résistant à la corrosion |
Matériaux | TV-FD | Plastic for food industry |