13:36:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSHE30-XL-N
Palier à semelle
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 98 mm | Longueur totale |
H2 | 82 mm | Hauteur |
≈m | 1.01 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 76.2 mm | Distance trous de fixation |
K | M10 | Filetage trou de fixation |
Dimensions
H | 42.9 mm | Distance axe arbre |
A | 40 mm | Largeur (base) |
A1 | 25 mm | Largeur (tête) |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
B1 | 48.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 30.2 mm | Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt |
information additionnelle
SHE06 | Corps de palier | |
GE30-XL-KRR-B | Désignation roulement | |
KASK06 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |