19:11:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 110 mm | Longueur |
H2 | 95 mm | Hauteur |
≈m | 0.79 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 82.6 mm | Distance trous de fixation |
K | M10 | Filetage trou de fixation |
Dimensions
H | 47.6 mm | Distance axe arbre |
A | 47.5 mm | Largeur (base) |
S | 25.4 mm | Distance piste |
B | 42.9 mm | Largeur |
Q | 1/4 - 28 UNF | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
GEH-SHE07-TV | Corps de palier | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Désignation roulement | |
KASK07-S-G | Couvercle | |
KASK07-S-R-NBR | Couvercle de protection ouvert |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
matière spéciale | TV | Logement en plastique |
roulement résistant à la corrosion | VA | Roulement inox résistant à la corrosion |
Matériaux | TV | Plastic |