20:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TASE20-XL-N
Palier à semelle
Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
Remplace
TASE20-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
L | 130 mm | Longueur totale |
H2 | 64 mm | Hauteur |
≈m | 0.63 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 97.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 11 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 19 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 33.3 mm | Distance axe arbre |
A | 32 mm | Largeur (base) |
A1 | 19 mm | Largeur (tête) |
H1 | 14.5 mm | Hauteur (base) |
B1 | 43.7 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 26.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE04 | Corps de palier | |
GE20-XL-KTT-B | Désignation roulement | |
KASK04 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Material | GG | Cast iron |