12:24:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP204-12
Palier à semelle
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 19.05 mm | Alésage |
L | 127 mm | Longueur totale |
H2 | 65 mm | Hauteur |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.65 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 95 mm | Distance trous de fixation |
N | 13 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 19 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 33.3 mm | Distance axe arbre |
A | 38 mm | Largeur (base) |
H1 | 14 mm | Hauteur (base) |
B | 31 mm | Width |
S1 | 18.3 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
P204 | Corps de palier | |
UC204-12 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |