17:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP207-21
Soporte de apoyo
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Information produit


Main Dimensions & Performance Data
d | 33.338 mm | Bore diameter |
L | 167 mm | Length total |
H2 | 93 mm | Height |
Cr | 27,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15,300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1.619 kg | Poids |
Mounting dimensions
J | 127 mm | Distance fixing bore |
N | 17 mm | Width (slot) |
N1 | 21 mm | Length (slot) |
Dimensions
H | 47.6 mm | Distance shaft axis |
A | 48 mm | Width (base) |
H1 | 18 mm | Heigth (base) |
B | 42.9 mm | Width |
S1 | 25.4 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
P207 | Housing | |
UC207-21 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |