13:37:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP217-52
Palier à semelle
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 82.55 mm | Bore diameter |
L | 310 mm | Length total |
H2 | 187 mm | Height |
Cr | 88,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,050 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 10.4 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 247 mm | Distance fixing bore |
N | 25 mm | Width (slot) |
N1 | 31 mm | Length (slot) |
Dimensions
H | 95.2 mm | Distance shaft axis |
A | 83 mm | Width (base) |
H1 | 32 mm | Heigth (base) |
B | 85.7 mm | Width |
S1 | 51.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
information additionnelle
P217 | Housing | |
UC217-52 | Bearing designation |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |