13:37:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP217-53
Palier à semelle
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 84.138 mm | Alésage |
L | 310 mm | Longueur totale |
H2 | 187 mm | Hauteur |
Cr | 88,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 10.26 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 247 mm | Distance trous de fixation |
N | 25 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 31 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 95.2 mm | Distance axe arbre |
A | 83 mm | Largeur (base) |
H1 | 32 mm | Hauteur (base) |
B | 85.7 mm | Width |
S1 | 51.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
P217 | Corps de palier | |
UC217-53 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |