17:43:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA203-11
Palier à semelle
Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17.463 mm | Alésage |
L | 76 mm | Longueur totale |
H2 | 62 mm | Hauteur |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.63 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 52 mm | Distance trous de fixation |
K | M10 | Filetage trou de fixation |
Dimensions
H | 30.2 mm | Distance axe arbre |
A | 38 mm | Largeur (base) |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
B | 31 mm | Largeur de la bague intérieure |
S1 | 18.3 mm | Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt |
information additionnelle
PA204 | Corps de palier | |
UC203-11 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |
Material | GG | Cast iron |