Schaeffler's logo
  1. /
  2. Produits
  3. /
  4. Corps de paliers
  5. /
  6. Roulements et paliers auto-aligneurs
  7. /
  8. Paliers à semelle
  9. /
  10. UCPA
  11. /
  12. UCPA206-20
Schaeffler's logo
10:16:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
00087E4A
manufacturer-logo

UCPA206-20

Palier à semelle
Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
​
​
Nous contacter
UCPA206-20
UCPA206-20
dimensions principale & données de performance
d
31.75 mm
Alésage
L
94 mm
Longueur totale
H2
84 mm
Hauteur
Cr
20,700 N
Charge dyn. de base, radiale
C0r
11,300 N
Charge stat. de base, radiale
Cur
590 N
Limite à la fatigue, radiale
≈m
1.196 kg
Poids
Cotes de montage
J
66 mm
Distance trous de fixation
K
M14
Filetage trou de fixation
Dimensions
H
42.9 mm
Distance axe arbre
A
48 mm
Largeur (base)
Q
M6
Taraudage de raccordement pour lubrication
B
38.1 mm
Largeur de la bague intérieure
S1
22.2 mm
Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt
information additionnelle
PA206
Corps de palier
UC206-20
Désignation roulement
Plage de température
Tmin
-20 °C
Température de fonctionnement min.
Tmax
120 °C
Température de fonctionnement max.
Téléchargements :
Fiche technique (PDF)
Votre alternative produit actuelle
MatériauxGGGrey cast iron
tolérance logementJ7Couple normal
MaterialGGCast iron
Tout
Catégorie de médias
Français
Filtré par langue
TPI 219
2019-09-20 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Französisch
Roulements et paliers auto-aligneurs
Télécharger

Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products

    ContactMentions légalesprotection des données
    Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA