07:49:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UKP207
Palier à semelle
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 167 mm | Longueur totale |
H2 | 93 mm | Hauteur |
≈m | 1.603 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 127 mm | Distance trous de fixation |
N | 17 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 21 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 47.6 mm | Distance axe arbre |
A | 48 mm | Largeur (base) |
H1 | 18 mm | Hauteur (base) |
B1 | 43 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
P207 | Corps de palier | |
UK207 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
tolérance logement | J7 | Couple normal |
Produits récemment consultés