13:01:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTE25-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable
Remplace
FLCTE25, FLCTE25-XL-SSA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 71 mm | Largeur de bride |
H | 97 mm | Hauteur de bride |
U | 33.4 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 410 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.47 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 76.2 mm | Distance trous de fixation |
N | 9 mm | Trou de fixation |
W | 3 mm | Cote sur plats |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A1 | 19.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 9.9 mm | Distance piste |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
LCTE05 | Corps de palier | |
RAE25-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |