11:28:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 84 mm | Largeur de bride |
H | 112.5 mm | Hauteur de bride |
U | 38.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 480 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.75 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 90.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
W | 4 mm | Cote sur plats |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A1 | 22.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 11.4 mm | Distance piste |
B1 | 35.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 44 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
GEHGLCTE06-GG-N | Corps de palier | |
GRAE30-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |