20:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LCJT20-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs LCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C
Remplace
LCJT20-N
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
L | 61 mm | Largeur de bride |
H | 112 mm | Hauteur de bride |
U | 45.6 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.48 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 90 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 28 mm | Hauteur logement |
A1 | 10 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
V | 61 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 44 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJT04-FA125 | Corps de palier | |
GE20-XL-KLL-B | Désignation roulement | |
KASK04 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 180 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |