16:20:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCF35-XL
Soporte-brida
Soportes PCF, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Remplace
PCF35
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
L | 118 mm | Anchura de la brida |
U | 45 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 27,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 1.35 kg | Poids |
Medidas de montaje
J | 92 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 14 mm | Agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 25 mm | Altura soporte |
A1 | 12.5 mm | Grosor de la brida |
A2 | 15.5 mm | Distancia pista de rodadura |
V | 100 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
d3 | 55 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
CF07 | Soporte | |
GRAE35-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Produits récemment consultés