09:13:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFT25-XL
Flanged housing unit
Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PCFT25
Information produit


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
L | 70 mm | Flange width |
H | 124 mm | Altura de brida |
U | 36 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 14,900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7,800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 410 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0.55 kg | Poids |
Mounting dimensions
J | 99 mm | Distance fixing bore |
N | 11.5 mm | Fixing bore |
n | 2 | Número de agujeros roscados |
Dimensions
A | 20 mm | Altura soporte |
A1 | 11 mm | Grosor de la brida |
A2 | 12.5 mm | Distance raceway |
V | 70 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Additional information
1 | Número de soportes | |
CFT05 | Soporte | |
GRAE25-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | GG | Grey cast iron |