05:27:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFTR15-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PCFTR15
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
H2 | 81 mm | Hauteur de bride |
U | 32.1 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 10,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.44 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 76.1 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 3 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 20 mm | Hauteur logement |
A1 | 11 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 10 mm | Distance piste |
H1 | 31 mm | Distance axe arbre |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CFTR03 | Corps de palier | |
GRAE15-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |