05:41:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJ20-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PCJ20-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
L | 86 mm | Largeur de bride |
U | 42.5 mm | Total height unit |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.6 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 63.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 29 mm | Hauteur logement |
A1 | 10 mm | Thickness of flange |
A2 | 19 mm | Distance piste |
V | 68 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJ04 | Corps de palier | |
GRAE20-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK04 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
Material | GG | Grey cast iron |