20:16:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT25-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Product information


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 70 mm | Largeur de bride |
H | 124 mm | Hauteur de bride |
U | 42.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.58 kg | Weight |
Cotes de montage
J | 99 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 28.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 11 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 70 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
GEHCJT05-GG-N | Corps de palier | |
GRAE25-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK05 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |