13:15:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT35-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PCJT35-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 92 mm | Largeur de bride |
H | 155 mm | Hauteur de bride |
U | 50.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 650 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.13 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 130 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 32.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 12.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 21 mm | Distance piste |
B1 | 39 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 92 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 55 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
GEHCJT07-GG-N | Corps de palier | |
GRAE35-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK07 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |