14:39:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT40-XL-N-FA125
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion
Remplace
PCJT40-N-FA125
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 105 mm | Largeur de bride |
H | 172 mm | Hauteur de bride |
U | 56.8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,030 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.58 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 143.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 36.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 13 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 24 mm | Distance piste |
B1 | 43.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 105 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 58 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
GEHCJT08-GG-N-FA125.1 | Corps de palier | |
GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5 | Désignation roulement | |
KASK08 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |
instruction de fabrication | FA125 | Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant |