05:42:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME35-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PME35-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
H | 135 mm | Hauteur de bride |
B1 | 39 mm | Largeur totale du collier de blocage |
U | 28.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 650 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.27 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 110 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
T1 | 10.5 mm | Hauteur centrage |
Z | 90 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 20.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 10 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 1 mm | Distance piste |
S | 2 mm | Largeur du chanfrein |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
ME07 | Corps de palier | |
GRAE35-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK07 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |