20:16:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY25-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Remplace
PMEY25-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
H | 115 mm | Height flange |
U | 17 mm | Total height unit |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 335 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0.71 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 90 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 9 mm | Fixing bore |
Z | 70 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 19 mm | Height housing |
A1 | 9 mm | Thickness of flange |
A2 | 2.5 mm | Distance raceway |
B | 27 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
information additionnelle
1 | Number of housings | |
ME05 | Housing | |
GAY25-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK05 | Protecting cap |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |