12:53:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATRY35-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RATRY, corps de palier à 3 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Replaces
RATRY35
Product information


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
H2 | 105.6 mm | Hauteur de bride |
H | 122 mm | Hauteur de bride |
H | 122 mm | Largeur de bride |
U | 28 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 6,400 N | Capacité de charge (logement) |
Cg | 6,400 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.63 kg | Weight |
Cotes de montage
J | 100 mm | Distance trous de fixation |
J | 100 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 10.5 mm | Trou de fixation carré |
n | 3 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 9.5 mm | Hauteur logement |
H1 | 44.5 mm | Distance axe arbre |
S | 2.5 mm | Épaisseur de bride |
V | 81 mm | Diamètre d'épaulement logement |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN72-MSTR | Corps de palier | |
GAY35-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |