05:41:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJ25-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RCJ25-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 95 mm | Largeur de bride |
U | 46 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 410 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.82 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 70 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 29 mm | Hauteur logement |
A1 | 11 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
V | 74 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJ05 | Corps de palier | |
GE25-XL-KRR-B | Désignation roulement | |
KASK05 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |