20:16:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJL40-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJL, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R, températures de -40°C à +180°C
Remplace
RCJL40-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 130 mm | Largeur de bride |
U | 51 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 910 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.86 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 101.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 36.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 13 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 24 mm | Distance piste |
V | 110 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJ08 | Corps de palier | |
GLE40-XL-KRR-B | Désignation roulement | |
KASK08 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 180 °C | Température de fonctionnement max. |