11:41:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT17-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RCJT17
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
L | 57 mm | Largeur de bride |
H | 99 mm | Hauteur de bride |
U | 40.4 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 10,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 248 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.38 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 76.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 25 mm | Hauteur logement |
A1 | 9.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 17 mm | Distance piste |
B1 | 37.4 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 57 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJT03 | Corps de palier | |
GE17-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |