20:16:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT30-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RCJT30-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 80 mm | Largeur de bride |
H | 142 mm | Hauteur de bride |
U | 50.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 530 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.9 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 116.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 31 mm | Hauteur logement |
A1 | 12 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 20 mm | Distance piste |
B1 | 48.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 80 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 44 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
GEHCJT06-GG-N | Corps de palier | |
GE30-XL-KRR-B | Désignation roulement | |
KASK06 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |