05:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTY75-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Remplace
RCJTY75
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
L | 160 mm | Largeur de bride |
H | 258 mm | Hauteur de bride |
U | 82.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 62,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,880 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 5.54 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 216 mm | Distance trous de fixation |
N | 21 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 57 mm | Hauteur logement |
A1 | 18 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 38 mm | Distance piste |
B | 77.8 mm | Largeur |
V | 160 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJT15 | Corps de palier | |
GYE75-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |