05:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTZ35-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RCJTZ35
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 94 mm | Largeur de bride |
H | 155 mm | Hauteur de bride |
U | 49.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 800 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.27 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 130 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
T1 | 4 mm | Hauteur centrage |
Z | 90 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
W | 5 mm | Cote sur plats |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 28.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 12.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 17 mm | Distance piste |
B1 | 51.3 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 94 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 55 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
CJTZ07 | Corps de palier | |
GE35-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |