10:16:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 117 mm | Largeur de bride |
U | 46.9 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 22,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 655 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 18,500 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.73 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 13 mm | Trou de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 34.8 mm | Hauteur logement |
A1 | 15.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 21.5 mm | Distance piste |
B | 42.9 mm | Largeur |
B3 | 42.1 mm | Distance housing centre to cap end |
S1 | 25.4 mm | Distance raceway to locking device |
V | 90 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | 1/4"-28 UNF | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
GEH.CJ07-TV-WHT | Corps de palier | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA-FD | Désignation roulement | |
KASK07-S-G-WHT | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
matière spéciale | TV | Logement en plastique |
Matériaux | TV-FD | Plastic for food industry |
roulement résistant à la corrosion | VA | Roulement inox résistant à la corrosion |