12:53:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMF17-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
RCSMF17
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
L | 70 mm | Largeur de bride |
H | 114 mm | Hauteur de bride |
U | 34.8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 248 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 900 N | Capacité de charge (logement) |
Cg | 900 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.262 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 10.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 27 mm | Hauteur logement |
A2 | 12.7 mm | Distance piste |
S | 1.5 mm | Épaisseur de bride |
V | 68 mm | Diamètre d'épaulement logement |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN65-RCSMF | Corps de palier | |
GRG.RCSM40/65 | Désignation amortisseur caoutchouc | |
RAE17-XL-NPP-FA106 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |