12:53:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMF25-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
RCSMF25
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 70 mm | Largeur de bride |
H | 114 mm | Hauteur de bride |
U | 36.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 1,400 N | Capacité de charge (logement) |
Cg | 1,400 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.34 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 10.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 27 mm | Hauteur logement |
A2 | 12.7 mm | Distance piste |
S | 1.5 mm | Épaisseur de bride |
V | 68 mm | Diamètre d'épaulement logement |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN65-RCSMF | Corps de palier | |
GRG.RCSM52/65 | Désignation amortisseur caoutchouc | |
RAE25-XL-NPP-FA106 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |