05:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RFE60-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RFE, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RFE60
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
H | 195 mm | Hauteur de bride |
H | 195 mm | Largeur de bride |
U | 63.8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,710 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 4.11 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 165 mm | Distance trous de fixation |
J | 165 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 14 mm | Trou de fixation |
T1 | 4 mm | Hauteur centrage |
Z | 140 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 33 mm | Hauteur logement |
A1 | 16 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 17 mm | Distance piste |
B1 | 77.9 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Q | Rp1/8 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
GG.FE12 | Corps de palier | |
GE60-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |