13:12:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO100-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RMEO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
H | 340 mm | Hauteur de bride |
B1 | 109.4 mm | Largeur totale du collier de blocage |
U | 68.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 184,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 141,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 20.52 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 295 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 26 mm | Trou de fixation |
Z | 250 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
W | 6 mm | Cote sur plats |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 57 mm | Hauteur logement |
A1 | 27 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 1.5 mm | Distance piste |
S | 8 mm | Largeur du chanfrein |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
MEO20 | Corps de palier | |
GNE100-XL-KRR-B-FA107 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |