20:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEY25-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Remplace
RMEY25-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
H | 115 mm | Hauteur de bride |
U | 17.3 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 335 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.75 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 90 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 9 mm | Trou de fixation |
Z | 70 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 19 mm | Hauteur logement |
A1 | 9 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 2.5 mm | Distance piste |
B | 34.1 mm | Largeur |
S | 2 mm | Largeur du chanfrein |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
ME05 | Corps de palier | |
GYE25-XL-KRR-B | Désignation roulement | |
KASK05 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |