14:07:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TCJ40-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs TCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T
Remplace
TCJ40-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 130 mm | Largeur de bride |
U | 59.1 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 840 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 2.02 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 101.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
W | 5 mm | Cote sur plats |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 36.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 13 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 24 mm | Distance piste |
B1 | 56.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 110 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 58 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJ08 | Corps de palier | |
GE40-XL-KTT-B | Désignation roulement | |
KASK08 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |