03:52:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TCJT20-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs TCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T
Remplace
TCJT20-N
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
L | 61 mm | Largeur de bride |
H | 112 mm | Hauteur de bride |
U | 45.6 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.48 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 90 mm | Distance trous de fixation |
N | 11.5 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
A | 28 mm | Hauteur logement |
A1 | 10 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
B1 | 43.7 mm | Largeur totale du collier de blocage |
V | 61 mm | Diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
CJT04 | Corps de palier | |
GE20-XL-KTT-B | Désignation roulement | |
KASK04 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |