11:54:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
L | 86 mm | Largeur de bride |
U | 33.3 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 12,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.596 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 64 mm | Distance trous de fixation |
N | 12 mm | Trou de fixation |
N1 | 64 mm | Distance trous de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 25.5 mm | Hauteur logement |
A1 | 12 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 15 mm | Distance piste |
B | 31 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F204 | Corps de palier | |
UC204 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |