09:19:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 130 mm | Largeur de bride |
U | 51.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 840 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.934 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 102 mm | Distance trous de fixation |
N | 16 mm | Trou de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 36 mm | Hauteur logement |
A1 | 16 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 21 mm | Distance piste |
B | 49.2 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F208 | Corps de palier | |
UC208 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |