17:36:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 76.2 mm | Alésage |
L | 200 mm | Largeur de bride |
U | 78.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 66,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 6.6 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 159 mm | Distance trous de fixation |
N | 19 mm | Trou de fixation |
N1 | 159 mm | Distance trous de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 56 mm | Hauteur logement |
A1 | 24 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 34 mm | Distance piste |
B | 78.5 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F215 | Corps de palier | |
UC215-48 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |