17:36:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 82.55 mm | Alésage |
L | 220 mm | Largeur de bride |
U | 87.6 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 88,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 9.3 kg | Peso |
Cotes de montage
J | 175 mm | Distance trous de fixation |
N | 23 mm | Trou de fixation |
N1 | 175 mm | Distance trous de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 63 mm | Hauteur logement |
A1 | 26 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 36 mm | Distance piste |
B | 87.6 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F217 | Corps de palier | |
UC217-52 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |