05:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
H | 160 mm | Hauteur de bride |
U | 40.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,060 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 2.774 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 132 mm | Distance trous de fixation |
J | 132 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 16 mm | Trou de fixation |
N1 | 93.3 mm | Distance trous de fixation |
T1 | 12 mm | Hauteur centrage |
Z | 105 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 26 mm | Hauteur logement |
A1 | 14 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 10 mm | Distance piste |
B | 49.2 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FC209 | Corps de palier | |
UC209 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |