11:59:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
H | 195 mm | Hauteur de bride |
U | 56.7 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,530 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 4.975 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 160 mm | Distance trous de fixation |
J | 160 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 19 mm | Trou de fixation |
N1 | 113.1 mm | Distance trous de fixation |
T1 | 12 mm | Hauteur centrage |
Z | 135 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 36 mm | Hauteur logement |
A1 | 15 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 17 mm | Distance piste |
B | 65.1 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FC212 | Corps de palier | |
UC212 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |