23:53:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 22.225 mm | Alésage |
L | 68 mm | Largeur de bride |
H | 130 mm | Hauteur de bride |
U | 35.8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 410 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.67 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 99 mm | Distance trous de fixation |
N | 16 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 27 mm | Hauteur logement |
A1 | 15 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 16 mm | Distance piste |
B | 34.1 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FL205 | Corps de palier | |
UC205-14 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |