23:53:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 28.575 mm | Alésage |
L | 80 mm | Largeur de bride |
H | 148 mm | Hauteur de bride |
U | 40.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 590 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.878 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 117 mm | Distance trous de fixation |
N | 16 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 31 mm | Hauteur logement |
A1 | 14 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 18 mm | Distance piste |
B | 38.1 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FL206 | Corps de palier | |
UC206-18 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés