23:53:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 84.137 mm | Alésage |
L | 190 mm | Largeur de bride |
H | 305 mm | Hauteur de bride |
U | 87.6 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 88,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 8.7 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 248 mm | Distance trous de fixation |
N | 25 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 63 mm | Hauteur logement |
A1 | 26 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 36 mm | Distance piste |
B | 85.7 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FL217 | Corps de palier | |
UC217-53 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |